2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. 铸铁 TEFC 通用
  6. W20 - 铸铁 TEFC
  7. 电机 W20 132 kW 2P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 W20 132 kW 2P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 14862649
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W20 132 kW 2P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 W20 132 kW 2P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

TEFC 电机具有坚固的整体式底脚,适用于多种工业应用。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 380/660 V
极数 2
防护等级 IP55
同步速度 3000 rpm
功率 132 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部