2. W20 - 铝壳 TEFC
  3. 电机 W20 2.2 kW 8P 132S 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 W20 2.2 kW 8P 132S 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 14979822
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W20 2.2 kW 8P 132S 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 W20 2.2 kW 8P 132S 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

TEFC 电机具有坚固的整体式底脚,适用于多种工业应用。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 380/660 V
极数 8
防护等级 IP55
同步速度 750 rpm
功率 2.2 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.