2. W20 - 铝壳 TEFC
  3. 电机 W20 0.18 kW 8P 80 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 W20 0.18 kW 8P 80 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 14169403
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W20 0.18 kW 8P 80 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 W20 0.18 kW 8P 80 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

TEFC 电机具有坚固的整体式底脚,适用于多种工业应用。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 220/380 V
极数 8
防护等级 IP55
同步速度 750 rpm
功率 0.18 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC

 加载中...

配置
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canadá
  • 电话: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • 电子邮件: info@pamensky.com
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferências de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.