2. W12
  3. 1.5kW Saw Arbor Motor IE3 1.5 kW 2P 90L 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
1.5kW Saw Arbor Motor IE3 1.5 kW 2P 90L 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 17248451
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 1.5kW Saw Arbor Motor IE3 1.5 kW 2P 90L 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
1.5kW Saw Arbor Motor IE3 1.5 kW 2P 90L 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

W12 系列的开发旨在提供多功能性和效率。 采用坚固的工业聚合物制成的法兰、底脚、接线盒和接线盒盖与非机加工的铝机壳,该电机具有最轻的重量,适用于坚固的应用,这赋予了它更多的可能性。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 230/400 V
极数 2
防护等级 IP55
同步速度 3000 rpm
功率 1.5 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC

 加载中...

配置
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • 电话: +27 11 723 6000
  • 电子邮件: info_africa@weg.net
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.