2. W12
  3. 1.1kW Saw Arbor Motor IE3 1.1 kW 2P W80 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
1.1kW Saw Arbor Motor IE3 1.1 kW 2P W80 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 17248449
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 1.1kW Saw Arbor Motor IE3 1.1 kW 2P W80 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
1.1kW Saw Arbor Motor IE3 1.1 kW 2P W80 3F 230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

W12 系列的开发旨在提供多功能性和效率。 采用坚固的工业聚合物制成的法兰、底脚、接线盒和接线盒盖与非机加工的铝机壳,该电机具有最轻的重量,适用于坚固的应用,这赋予了它更多的可能性。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 230/400 V
极数 2
防护等级 IP55
同步速度 3000 rpm
功率 1.1 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部