为第三方产品创建报价

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto 我的账户

WEG
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
    页面错误 - WEG
    WEG

    Ops! 加载页面时出错。请重试。




    如果问题仍然存在,请发送电子邮件至 easy@weg.net,并描述您当时尝试执行的操作。

    java.lang.NullPointerException




  • 新闻
  • 招贤纳士
  • ‍
  • ‍
  • 登录
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. 首页
  2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. 铸铁 TEFC 通用
  6. W21 - 铸铁 TEFC
  7. 电机 W21 A.R.Plus/High Efficiency 0.75 kW 4P 80 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 W21 A.R.Plus/High Efficiency 0.75 kW 4P 80 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 11195911
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W21 A.R.Plus/High Efficiency 0.75 kW 4P 80 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 W21 A.R.Plus/High Efficiency 0.75 kW 4P 80 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

符合 IEC60034-30-1 效率等级的通用 IP55 电机。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 220-240/380-415//440-460 V
极数 4
防护等级 IP55
同步速度 1500 rpm
功率 0.75 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG