2. 工业自动化
  3. Human Machine Interfaces (HMI)
  4. cMTX Series
  5. 可编程控制器 cMT2108X2
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
可编程控制器 cMT2108X2

产品: 16280427
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
生成文档
  1. 可编程控制器 cMT2108X2
可编程控制器 cMT2108X2

仅为示例图像

WEG's cMTx Series Operation Interfaces are designed to meet the most diverse automation processes and at different scales of complexity. Available in 7”, 10.1” and 15.6” versions, its objective is to make the automation of complex production processes more flexible and objective, facilitating the integration between man and machine.

产品特点
接口类型 键盘
屏幕尺寸 10,1" 1024x600 - TFT
电源电压 24Vdc

 加载中...

配置
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Belgica 4 Coslada - Madrid - 28821 - Madrid, Comunidad de / Espanha
  • 电话: +34 916277416
  • 电子邮件: info-es@weg.net
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferências de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.