2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. 铸铁 TEFC 通用
  6. W20 - 铸铁 TEFC
  7. 电机 W20 18.5 kW 4P 180M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T
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
电机 W20 18.5 kW 4P 180M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

产品: 15067298
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W20 18.5 kW 4P 180M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T
电机 W20 18.5 kW 4P 180M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

仅为示例图像

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 380/660 V
极数 4
防护等级 IP55
同步速度 1500 rpm
功率 18.5 kW
安装 Footless
法兰 FF
安装 B5T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC