2. 电机
  3. IEC危险区域电机
  4. 增安电机
  5. 电机 W21 W21Xeb Increased Safety IE1 15 kW 4P 180M 3F 380-420/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 W21 W21Xeb Increased Safety IE1 15 kW 4P 180M 3F 380-420/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 10016496
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W21 W21Xeb Increased Safety IE1 15 kW 4P 180M 3F 380-420/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 W21 W21Xeb Increased Safety IE1 15 kW 4P 180M 3F 380-420/660-690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 380-420/660-690 V
极数 4
防护等级 IP55
同步速度 1500 rpm
功率 15 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG