header.link.backto 我的账户
W21Xd是一款防爆电机,专门设计用于在爆炸性环境中工作。它具有坚固的结构、精心设计的零件间隙的阻燃系统、接线盒上的精确加工以及高机械强度的螺钉。它满足1区和2区等爆炸性环境的要求。
| 标准 | IEC 60034-1 |
|---|---|
| 频率 | 50 Hz |
| 电压 | 220-240/380-415//440-460 V |
| 极数 | 2 |
| 防护等级 | IP55 |
| 同步速度 | 3000 rpm |
| 功率 | 1.1 kW |
|---|---|
| 安装 | 底脚安装 |
| 法兰 | Without |
| 安装 | B3T |
| 接线盒¹ | 顶部 |
| 外壳 | IC411 - TEFC |