• Production d'électricité
    • Wind power
    • Énergie Thermique
    • Agriculture et agroalimentaire
    • Exploitation minière
    • Sucre et éthanol
    • Industrie de l’acier
    • Industrie de l’eau
    • Pâte à papier et papier
    • Oil & Gas
    • Marine
    • Mobilité Électrique
    • Alimentation et boissons
  • Investisseurs
  • Éthique
    • Code Ethique
    • Code Ethique des Fournisseurs
    • Politique de Prévention et de Lutte Contre la Corruption
    • Avis de Confidentialité
    • Canal de Signalement
  • Support
    • Contactez-nous
    • Où Acheter
    • Service Après-vente
    • Ressources et Outils
    • Canal de Signalement
    • Press Room
  • 新闻
  • 招贤纳士
  • ‍
  • ‍
  • 登录
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. 首页
  2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. OEM 原始设备制造商
  5. Variable Speed Drive CFW503
  6. 变频器 CFW503H0370T4NB20H00
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
变频器 CFW503H0370T4NB20H00

产品: 17938180
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. 变频器 CFW503H0370T4NB20H00
变频器 CFW503H0370T4NB20H00

仅为示例图像

With a modern design and power ranging from 0.18 to 132 kW, the CFW503 frequency inverter is a high performance variable speed drive, which assists in controlling speed and torque of three-phase induction motors. The device offers sensorless vector, vector with encoder or scalar control modes, permanent magnet motor control, SoftPLC, which adds PLC (Programmable Logic Controller) functions and selectable plug-in modules, providing a flexible and optimized solution for any application.

产品特点
Power supply 380-480 V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (HD) 315.0 A
RFI filter Without filter
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard without braking
Safety Stop Not available
Electronic supply Not Available

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG