2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. OEM 原始设备制造商
  5. Variable Speed Drive CFW500
  6. 逆变器 CFW500A01P6S2NB20C2G2
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
逆变器 CFW500A01P6S2NB20C2G2

产品: 15571883
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. 逆变器 CFW500A01P6S2NB20C2G2
逆变器 CFW500A01P6S2NB20C2G2

仅为示例图像

CFW500变频器采用现代设计,功率范围为0.18至132kW,是一种高性能变速驱动装置,有助于控制三相感应电机的速度和扭矩。该设备提供无传感器矢量控制、带编码器或标量控制模式的矢量控制、永磁电机控制控制、添加PLC(可编程逻辑控制器)功能的SoftPLC、STO和SS1安全功能、带专用泵送功能的Pump Genius智能水泵系统和可选插件模块,为任何应用提供灵活优化的解决方案。

产品特点
Power supply 200-240 V
Input phases Single-phase
Configuration With options
Rated current (ND) Not applicable
Rated current (HD) 1.6 A
RFI filter With filter (C2 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard without braking
Safety Stop Prepared to install the accessory CFW500-SFY2
Electronic supply Not Available