2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 经济型变频器
  5. Variable Speed Drive CFW300
  6. 逆变器 CFW300A01P6S2NB20
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
逆变器 CFW300A01P6S2NB20

产品: 13059319
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. 逆变器 CFW300A01P6S2NB20
逆变器 CFW300A01P6S2NB20

仅为示例图像

CFW300变速驱动器是一种用于三相感应电机的高性能VSD,适用于需要精确控制和易于操作的机器或设备。它具有紧凑的尺寸、接触器式电气装置、可选择的WEG矢量控制(VVW)或标量控制(V/F)、内置操作界面(HMI)、SoftPLC、免费WPS编程软件和可添加以提供扩展功能的插入式附件,使其成为具有优异成本效益的灵活解决方案。

产品特点
Power supply 200-240 V
Input phases Single-phase
Rated current (ND) 1.6 A
Rated current (HD) 1.6 A
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard without braking
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
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. 版权所有.