2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 经济型变频器
  5. Variable Speed Drive CFW100 G2
  6. CFW100C04P2S220G2
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
CFW100C04P2S220G2

产品: 14248218
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. CFW100C04P2S220G2
CFW100C04P2S220G2

仅为示例图像

The smallest Drive on the market. The CFW100 covers power levels from 0.18 to 0.75 kW (0.25 to 1 HP).

产品特点
Power supply 200-240 V
Input phases Single-phase
Rated current (HD) 4.2 A
Enclosure IP20