2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 系统变频器
  5. CFW11 IP55
  6. 逆变器 CFW110007T2O55Z
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
逆变器 CFW110007T2O55Z

产品: 13535022
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 逆变器 CFW110007T2O55Z
逆变器 CFW110007T2O55Z

仅为示例图像

This IP55/NEMA12 version enables the inverter to install in high humidity, rain, exposed to sun and dust, without the need for panels.The inverter cooling method ensures maximum overload and performance capacity.

产品特点
Power supply 200-240 V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (ND) 7 A
Rated current (HD) 5.5 A
RFI filter Without filter
Enclosure IP55
Dynamic braking Standard with braking
Safety Stop No
Electronic supply Internal

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferências de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.