3. Disconnect Switches
  4. Switch-Disconnectors MSW
  5. DISCONNECTOR MSW20 AF - FRONT PANEL-3 PO
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
DISCONNECTOR MSW20 AF - FRONT PANEL-3 PO

产品: 18840896
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. DISCONNECTOR MSW20 AF - FRONT PANEL-3 PO
DISCONNECTOR MSW20 AF - FRONT PANEL-3 PO

仅为示例图像

The MSW switch-disconnectors are the ideal solution for disconnecting circuits under load. Available in currents from 10A to 160A, they present several options regarding the type of installation and a wide range of accessories.

产品特点
Rated current 20 A
Mounting type F - Front Panel
Number of poles 3 Pole

 加载中...

配置
WEG S.A.
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Cookie-Einstellungen
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.