2. 控制器
  3. Disconnect Switches
  4. MSW - Compact Switch-Disconnectors
  5. 断路器 旋转 MSW 12 P2 极 H
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
断路器 旋转 MSW 12 P2 极 H

产品: 12258395
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 断路器 旋转 MSW 12 P2 极 H
断路器 旋转 MSW 12 P2 极 H

仅为示例图像

The MSW Switch-Disconnectors enable the manual drive of motors, machines and other equipment. Available in versions to mount on panel doors or base with currents up to 160A.

The MSW Switch-Disconnectors were developed according to IEC60947-3 and UL508, enable carrying and interrupting electric currents under normal or overload conditions and provide complete physical insulation between the circuit and the power supply when in OFF position.

产品特点
保险丝额定电流 12.0 A
开关安装形式 面板安装
Number of poles 2 极
调节器开关附件 带把手

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. 版权所有.