3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDWS - Miniature Circuit Breakers
  6. 小型断路器 MDWS-B20-1
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
小型断路器 MDWS-B20-1

产品: 14449594
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 小型断路器 MDWS-B20-1
小型断路器 MDWS-B20-1

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 63 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
曲线轨迹 B
额定电流 (IN) 20.0 A
极数 1 pole
最大交流工作电压 400.0 V
Minimum frequency 50.0 Hz
Maximum frequency 60.0 Hz

 加载中...

配置
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • 电话: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • 电子邮件: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net