3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDWP - Miniature circuit breakers
  6. 小型断路器 MDWP-B2-4
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
小型断路器 MDWP-B2-4

产品: 15265944
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 小型断路器 MDWP-B2-4
小型断路器 MDWP-B2-4

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 63 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
曲线轨迹 B
额定电流 (IN) 2.0 A
极数 4 poles
最大交流工作电压 400.0 V
Minimum frequency 50.0 Hz
Maximum frequency 60.0 Hz

 加载中...

配置
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China