2. 控制器
  3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDWP - Miniature circuit breakers
  6. 小型断路器 MDWP-B10-2
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
小型断路器 MDWP-B10-2

产品: 15265895
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 小型断路器 MDWP-B10-2
小型断路器 MDWP-B10-2

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 63 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
曲线轨迹 B
额定电流 (IN) 10.0 A
极数 2 poles
最大交流工作电压 400.0 V
Minimum frequency 50.0 Hz
Maximum frequency 60.0 Hz