3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDWH - Miniature circuit breakers
  6. 热磁微型断路器 MDWH-B20-4
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
热磁微型断路器 MDWH-B20-4

产品: 11422630
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 热磁微型断路器 MDWH-B20-4
热磁微型断路器 MDWH-B20-4

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 125 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
微型断路器触发曲线 B
微型断路器额定电流 20A
极数 4 极
工作电压 440Vac/250Vdc
微型断路器保护电容 10 kA

 加载中...

配置
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Albania
  • 电子邮件: win@weg.net
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.