3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDW - Miniature circuit breakers
  6. 热磁微型断路器 MDW-B125-2
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
热磁微型断路器 MDW-B125-2

产品: 11807322
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 热磁微型断路器 MDW-B125-2
热磁微型断路器 MDW-B125-2

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 125 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
微型断路器触发曲线 B
微型断路器额定电流 125A
极数 2 极
工作电压 440Vac/250Vdc
Frequency 50/60 Hz