3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDW - Miniature circuit breakers
  6. 热磁微型断路器 MDW-B10-2
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
热磁微型断路器 MDW-B10-2

产品: 10076406
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 热磁微型断路器 MDW-B10-2
热磁微型断路器 MDW-B10-2

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 125 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
微型断路器触发曲线 B
微型断路器额定电流 10A
极数 2 极
工作电压 440Vac/250Vdc
Frequency 50/60 Hz

 加载中...

配置
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • 电话: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • 电子邮件: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net