为第三方产品创建报价

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto 我的账户

WEG
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • 关于WEG
    • 这就是WEG
    • 透过数字看WEG
    • 历史
    • 管理
    • WEG运营
    • 技术创新
    • 可持续发展
    • 我们的业务
    • 认证证书
    • 企业介绍
    • 开放式创新
  • 产品介绍
  • 解决方案
    • WEG efficiency
    • WEG Motion Drives
    • 发电
    • Wind power
    • 热能
    • 农业和农业综合企业
    • 矿业
    • 糖和乙醇
    • 钢铁工业
    • 水行业
    • 纸浆造纸
    • 石油和天然气
    • 船舶海工
    • 电动汽车
    • 食品和饮料
  • 投资者关系
  • 道德与合规
    • 道德准则
    • 供应商守则
    • 预防和打击腐败政策
    • 隐私政策
    • 报告渠道
  • 支持
    • 联系我们
    • 购买渠道
    • 服务网络
    • 资源与工具
    • 报告渠道
    • Press Room
  • 新闻
  • 招贤纳士
  • ‍
  • ‍
  • 登录
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. 首页
  2. 控制器
  3. 电容器
  4. Polypropylene capacitors
  5. Capacitors motor-run
  6. CMRW - Capacitors for single-phase motors
  7. 电容器 CMRW20400V50/60HZ P0 10.000h 双出口
检查价格时出错。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
检查可用性时发生错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
上传文件时出错
出现了未预见到的错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
必须告知数量
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
您需要至少选择 1 个产品添加到购物车
您需要至少选择一种产品添加到比较列表中
至少选择一个列表添加到您的产品中
至少选择一种产品添加到您的购物清单
您输入的文件类型不正确。
选择一些文档
产品已添加到购物车
选定的产品已添加到购物车
添加到购物车以代替购买的选定产品: 

选定的产品已添加到比较中
查看比较页面上的产品

计费请求发送成功。 {0}
OS ID:

电容器 CMRW20400V50/60HZ P0 10.000h 双出口

产品: 14359448
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 电容器 CMRW20400V50/60HZ P0 10.000h 双出口
电容器 CMRW20400V50/60HZ P0 10.000h 双出口

仅为示例图像

The CMRW capacitors are designed for application in combination with electric motors.

产品特点
Rated operational voltage Ue 400V50/60HZ
照明电容器电容 20 µF
杯尺寸 40x78mm

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

 

Cookie Preferences

 

Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. 版权所有.