为第三方产品创建报价

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto 我的账户

WEG
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • About WEG
    • This is WEG
    • WEG in Numbers
    • History
    • Management
    • WEG Operations
    • Technological Innovation
    • Sustainability
    • Our Business
    • Certifications
    • Company Profile
    • Open Innovation
  • 解决方案
    • WEG efficiency
    • WEG Motion Drives
    • Power Generation
    • Wind power
    • Thermal Energy
    • Farming and Agribusiness
    • Mining
    • Sugar & Ethanol
    • Steel Industry
    • Water
    • Pulp and Paper
    • Oil & Gas
    • Marine
    • Electric Mobility
    • Food & Beverage
  • Investors
  • Ethics
    • Codice Etico
    • Codice Etico per il Fornitore
    • Policy for Preventing and Combating Corruption
    • Privacy Notice
    • Reporting Channel
  • Support
    • Contact Us
    • Where to Buy
    • Service Network
    • Resources & Tools
    • Reporting Channel
    • Press Room
  • 新闻
  • 招贤纳士
  • ‍
  • ‍
  • 登录
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. 首页
  2. 控制器
  3. 电容器
  4. Polypropylene capacitors
  5. Capacitors motor-run
  6. CMRW - Capacitors for single-phase motors
  7. 电容器 CMRW16400V50/60HZ P0 10.000h 双出口
检查价格时出错。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
检查可用性时发生错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
上传文件时出错
出现了未预见到的错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
必须告知数量
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
您需要至少选择 1 个产品添加到购物车
您需要至少选择一种产品添加到比较列表中
至少选择一个列表添加到您的产品中
至少选择一种产品添加到您的购物清单
您输入的文件类型不正确。
选择一些文档
产品已添加到购物车
选定的产品已添加到购物车
添加到购物车以代替购买的选定产品: 

选定的产品已添加到比较中
查看比较页面上的产品

计费请求发送成功。 {0}
OS ID:

电容器 CMRW16400V50/60HZ P0 10.000h 双出口

产品: 10799319
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 电容器 CMRW16400V50/60HZ P0 10.000h 双出口
电容器 CMRW16400V50/60HZ P0 10.000h 双出口

仅为示例图像

The CMRW capacitors are designed for application in combination with electric motors.

产品特点
Rated operational voltage Ue 400V50/60HZ
照明电容器电容 16 µF
杯尺寸 35X74mm

 加载中...

配置
WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Italia
  • 电子邮件: info-it@weg.net
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

 

Cookie Preferences

 

Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. 版权所有.