3. 接线端子
  4. BTWO - Ring terminal blocks
  5. 接线柱 BTWO 10
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
接线柱 BTWO 10

产品: 12603153
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 接线柱 BTWO 10
接线柱 BTWO 10

仅为示例图像

BTWO series terminal blocks are suitable for industrial use, providing safety and practicality in the connection of electrical cables.

产品特点
Terminal type Eye
Connector cross-section 10 mm2
Nominal current 57 A
Lugs color 灰色
Rated voltage 800 V
每个包装的数量 100