2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 系统变频器
  5. Variable Speed Drive CFW11
  6. 变频驱动 EUCFW110032T6OYZ Mec. null 32A null Com STO
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
变频驱动 EUCFW110032T6OYZ Mec. null 32A null Com STO

产品: 11988945
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 变频驱动 EUCFW110032T6OYZ Mec. null 32A null Com STO
变频驱动 EUCFW110032T6OYZ Mec. null 32A null Com STO

仅为示例图像

CFW11系列采用了控制三相感应电机和永磁同步电机-Magnet系列的高科技,实现了最复杂驱动系统的性能提升。CFW11专为工业或专业用途而设计,它提供了许多创新,为客户带来了显著的好处,其安装和操作的简单性,基于即插即用的理念,也允许简单快速地安装其附件。

产品特点
Power supply 500-690V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (HD) 27 A
RFI filter With filter (C3 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard with braking
Safety Stop Yes
Electronic supply Internal