为第三方产品创建报价

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto 我的账户

WEG
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • 关于WEG
    • 这就是WEG
    • 透过数字看WEG
    • 历史
    • 管理
    • WEG运营
    • 技术创新
    • 可持续发展
    • 我们的业务
    • 认证证书
    • 企业介绍
    • 开放式创新
  • 产品介绍
  • 解决方案
    • WEG efficiency
    • WEG Motion Drives
    • 发电
    • Wind power
    • 热能
    • 农业和农业综合企业
    • 矿业
    • 糖和乙醇
    • 钢铁工业
    • 水行业
    • 纸浆造纸
    • 石油和天然气
    • 船舶海工
    • 电动汽车
    • 食品和饮料
  • 投资者关系
  • 道德与合规
    • 道德准则
    • 供应商守则
    • 预防和打击腐败政策
    • 隐私政策
    • 报告渠道
  • 支持
    • 联系我们
    • 购买渠道
    • 服务网络
    • 资源与工具
    • 报告渠道
    • Press Room
  • 新闻
  • 招贤纳士
  • ‍
  • ‍
  • 登录
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. 首页
  2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 系统变频器
  5. Variable Speed Drive CFW11
  6. 变频驱动 EUCFW110312T4SZ Mec. null 312A null Sem STO
检查价格时出错。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
检查可用性时发生错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
上传文件时出错
出现了未预见到的错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
必须告知数量
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
您需要至少选择 1 个产品添加到购物车
您需要至少选择一种产品添加到比较列表中
至少选择一个列表添加到您的产品中
至少选择一种产品添加到您的购物清单
您输入的文件类型不正确。
选择一些文档
产品已添加到购物车
选定的产品已添加到购物车
添加到购物车以代替购买的选定产品: 

选定的产品已添加到比较中
查看比较页面上的产品

计费请求发送成功。 {0}
OS ID:

变频驱动 EUCFW110312T4SZ Mec. null 312A null Sem STO

产品: 11374887
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 变频驱动 EUCFW110312T4SZ Mec. null 312A null Sem STO
变频驱动 EUCFW110312T4SZ Mec. null 312A null Sem STO

仅为示例图像

CFW11系列采用了控制三相感应电机和永磁同步电机-Magnet系列的高科技,实现了最复杂驱动系统的性能提升。CFW11专为工业或专业用途而设计,它提供了许多创新,为客户带来了显著的好处,其安装和操作的简单性,基于即插即用的理念,也允许简单快速地安装其附件。

产品特点
Power supply 380-480 V
Input phases Three-phase
Configuration Basic
Rated current (ND) 312 A
Rated current (HD) 242 A
RFI filter With filter (C3 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Standard without braking
Safety Stop No
Electronic supply Internal

 加载中...

配置
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / 中国
  • 电话: +86 513 8598 9333
  • 电子邮件: info-cn@weg.net
关于WEG
  • 这就是WEG
  • 透过数字看WEG
  • 历史
  • 管理
  • WEG运营
  • 技术创新
  • 可持续发展
  • 我们的业务
  • 认证证书
产品介绍
  • 电机
  • 能源生产,输送和分配
  • 驱动器
  • 控制器
  • 工业自动化
  • 面板
  • 涂料和清漆
  • 备件
解决方案
  • 石油天然气
  • 船舶海工
  • 钢铁工业
  • 水处理
  • 能源效率
  • 能源
  • 农业
  • 制糖业与乙醇
  • 矿业
  • 纸浆与造纸
  • 电动车
联系我们
  • 联系我们
  • 购买渠道
  • 服务网络
  • 举报渠道
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Cookie 偏好
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. 版权所有.