2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 系统变频器
  5. CFW11 IP55
  6. 逆变器 CFW110007S2O55FADSZ
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
逆变器 CFW110007S2O55FADSZ

产品: 13534998
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 逆变器 CFW110007S2O55FADSZ
逆变器 CFW110007S2O55FADSZ

仅为示例图像

This IP55/NEMA12 version enables the inverter to install in high humidity, rain, exposed to sun and dust, without the need for panels.The inverter cooling method ensures maximum overload and performance capacity.

产品特点
Power supply 200-240 V
Input phases Single-phase
Configuration With options
Rated current (ND) 7 A
Rated current (HD) 7 A
RFI filter With filter (C2 category)
Enclosure IP55
Dynamic braking Standard with braking
Safety Stop No
Electronic supply Internal

 加载中...

配置
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Algeria
  • 电话: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • 电子邮件: info-dz@weg.net
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

 

Cookie Preferences

 

Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. 版权所有.