2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 系统变频器
  5. Variable Speed Drive CFW900
  6. DRIVE CFW900A07P5T2DB20Y2 Mec. null null null Com frenagem
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
DRIVE CFW900A07P5T2DB20Y2 Mec. null null null Com frenagem

产品: 15729410
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. DRIVE CFW900A07P5T2DB20Y2 Mec. null null null Com frenagem
DRIVE CFW900A07P5T2DB20Y2 Mec. null null null Com frenagem

仅为示例图像

CFW900 是一款高科技变频器,用于驱动和控制三相感应电机和永磁电机。 它提供出色的静态和动态性能以及高精度的扭矩、速度和位置控制。得益于其高过载能力,可广泛应用于各领域。 凭借其先进技术,CFW900 变频器可为所在的生产流程提供节能、安全、更高的生产效率和优异的质量。

产品特点
Power supply 200 up to 240 V
Input phases Three-phase
Configuration With options
Rated current (HD) 6.8
RFI filter With filter (C3 category)
Enclosure IP20
Dynamic braking Yes
Safety Stop Functional safety