header.link.backto 我的账户
CFW900 是一款高科技变频器,用于驱动和控制三相感应电机和永磁电机。 它提供出色的静态和动态性能以及高精度的扭矩、速度和位置控制。得益于其高过载能力,可广泛应用于各领域。 凭借其先进技术,CFW900 变频器可为所在的生产流程提供节能、安全、更高的生产效率和优异的质量。
| Power supply | 200 up to 240 V |
|---|---|
| Input phases | Three-phase |
| Configuration | With options |
| Rated current (HD) | 4.6 |
| RFI filter | With filter (C3 category) |
|---|---|
| Enclosure | IP20 |
| Dynamic braking | Yes |
| Safety Stop | Functional safety |