2. 驱动器
  3. 变速驱动器
  4. 系统变频器
  5. Variable Speed Drive CFW11
  6. 变频驱动 EUCFW110003T4SZ Mec. null 3.6A null Sem STO
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
变频驱动 EUCFW110003T4SZ Mec. null 3.6A null Sem STO

产品: 10587388
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 变频驱动 EUCFW110003T4SZ Mec. null 3.6A null Sem STO
变频驱动 EUCFW110003T4SZ Mec. null 3.6A null Sem STO

仅为示例图像

CFW11系列采用了控制三相感应电机和永磁同步电机-Magnet系列的高科技,实现了最复杂驱动系统的性能提升。CFW11专为工业或专业用途而设计,它提供了许多创新,为客户带来了显著的好处,其安装和操作的简单性,基于即插即用的理念,也允许简单快速地安装其附件。

产品特点
Power supply 380-480 V
Input phases Three-phase
Configuration Basic
Rated current (ND) 3.6 A
Rated current (HD) 3.5 A
RFI filter Without filter
Enclosure IP21
Dynamic braking Standard with braking
Safety Stop No
Electronic supply Internal