2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. W21 Multimounting
  6. 电机 Multimounting 2.2 kW 2P 90S/L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 Multimounting 2.2 kW 2P 90S/L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 14924737
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 Multimounting 2.2 kW 2P 90S/L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 Multimounting 2.2 kW 2P 90S/L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

采用铝制机座和可拆卸底脚,该电机能够提供极大的灵活性并快速进行配置的更改,而无需额外的加工或修改。其接线盒可以 90 度旋转,可连接任意一侧的电机电缆。此外,这些电机完全可以与铸铁电机互换。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 220-240/380-415//440-460 V
极数 2
防护等级 IP55
同步速度 3000 rpm
功率 2.2 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC