2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. W20 General Purpose
  6. null null IE3 37 kW 4P W225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T
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
null null IE3 37 kW 4P W225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

产品: 18040117
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. null null IE3 37 kW 4P W225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T
null null IE3 37 kW 4P W225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

仅为示例图像

They are excellent choice and an energy efficient for applications where a customized motor is not demanded

产品特点
标准 IEC 60034-1
机座 W225S/M
频率 50 Hz
电压 380-400-415/660-690//460 V
极数 4
防护等级 IP55
同步速度 1500 rpm
功率 37 kW
安装 底脚安装
法兰 FF
安装 B35T
外壳 IC411 - TEFC

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Preferências de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.