header.link.backto 我的账户
They are excellent choice and an energy efficient for applications where a customized motor is not demanded
| 标准 | IEC 60034-1 |
|---|---|
| 机座 | 160M |
| 频率 | 50 Hz |
| 电压 | 380-400-415/660-690//460 V |
| 极数 | 4 |
| 防护等级 | IP55 |
| 同步速度 | 1500 rpm |
|---|---|
| 功率 | 11 kW |
| 安装 | 底脚安装 |
| 法兰 | FF |
| 安装 | B35T |
| 外壳 | IC411 - TEFC |