2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. W20 General Purpose
  6. 电机 W20 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T
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
电机 W20 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

产品: 17588851
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W20 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T
电机 W20 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

仅为示例图像

They are excellent choice and an energy efficient for applications where a customized motor is not demanded

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 380-415/660//440-460 V
极数 4
防护等级 IP55
同步速度 1500 rpm
功率 4 kW
安装 底脚安装
法兰 FF
安装 B35T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC