2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. 铸铁 TEFC 通用
  6. W21 - 铸铁 TEFC
  7. 电机 W21 0.75 kW 4P 80 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
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
电机 W21 0.75 kW 4P 80 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 16047839
  • 概述
  • 产品详情
  • 也可查阅
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 相关产品
  • 生成文档
生成文档
  1. 电机 W21 0.75 kW 4P 80 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
电机 W21 0.75 kW 4P 80 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

仅为示例图像

符合 IEC60034-30-1 效率等级的通用 IP55 电机。

产品特点
标准 IEC 60034-1
频率 50 Hz
电压 380 V
极数 4
防护等级 IP55
同步速度 1500 rpm
功率 0.75 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3T
接线盒¹ 顶部
外壳 IC411 - TEFC