2. 电机
  3. 低压IEC电机
  4. 三相
  5. 铸铁 TEFC 通用
  6. W20 - 铸铁 TEFC
  7. NEW NEW W20 11 kW 2P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)
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
NEW NEW W20 11 kW 2P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

产品: 17956809
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
  • 生成文档
生成文档
  1. NEW NEW W20 11 kW 2P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)
NEW NEW W20 11 kW 2P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

仅为示例图像

产品特点
标准 IEC 60034-1
机座 160M
频率 50 Hz
电压 380/660 V
极数 2
防护等级 IP55
同步速度 3000 rpm
功率 11 kW
安装 底脚安装
法兰 Without
安装 B3L(D)
外壳 IC411 - TEFC