为第三方产品创建报价

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto 我的账户

WEG
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • 关于WEG
    • 这就是WEG
    • 透过数字看WEG
    • 历史
    • 管理
    • WEG运营
    • 技术创新
    • 可持续发展
    • 我们的业务
    • 认证证书
    • 企业介绍
    • 开放式创新
  • 产品介绍
  • 解决方案
    • WEG efficiency
    • WEG Motion Drives
    • 发电
    • Wind power
    • 热能
    • 农业和农业综合企业
    • 矿业
    • 糖和乙醇
    • 钢铁工业
    • 水行业
    • 纸浆造纸
    • 石油和天然气
    • 船舶海工
    • 电动汽车
    • 食品和饮料
  • 投资者关系
  • 道德与合规
    • 道德准则
    • 供应商守则
    • 预防和打击腐败政策
    • 隐私政策
    • 报告渠道
  • 支持
    • 联系我们
    • 购买渠道
    • 服务网络
    • 资源与工具
    • 报告渠道
    • Press Room
  • 新闻
  • 招贤纳士
  • ‍
  • ‍
  • 登录
  • 简体中文
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. 首页
  2. 控制器
  3. Vacuum Circuit Breakers
  4. Vacuum circuit breaker VBWB 17,5 kV - withdrawable type
  5. Vacuum circuit breaker VBWB 17,5 kV - withdrawable type
检查价格时出错。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
检查可用性时发生错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
上传文件时出错
出现了未预见到的错误。输入“CTRL+SHIFT+DELETE”并选中“Cookies”和“缓存”选项,时间间隔等于“所有期间”并输入“清理”。请重新启动浏览器并重试。如果错误仍然存在,请联系支持团队。
必须告知数量
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
您需要至少选择 1 个产品添加到购物车
您需要至少选择一种产品添加到比较列表中
至少选择一个列表添加到您的产品中
至少选择一种产品添加到您的购物清单
您输入的文件类型不正确。
选择一些文档
产品已添加到购物车
选定的产品已添加到购物车
添加到购物车以代替购买的选定产品: 

选定的产品已添加到比较中
查看比较页面上的产品

计费请求发送成功。 {0}
OS ID:

Vacuum circuit breaker VBWB 17,5 kV - withdrawable type

  • 概述
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. Vacuum circuit breaker VBWB 17,5 kV - withdrawable type
Vacuum circuit breaker VBWB 17,5 kV - withdrawable type

仅为示例图像

The withdrawable vacuum circuit breakers VBWB, with rated currents up to 2,500 A, 17.5 kV and 31.5 kA, feature a robust and compact structure, and are used for the protection of electrical circuits.

The interruption of the electric current is carried out inside a ceramic structure known as an encapsulated vacuum interrupter. We use the encapsulated interrupter model, which ensures high reliability in electric arc extinction, allowing for a high vacuum level inside and housing the fixed and moving contacts.

The electric arc is initiated the moment the contacts separate and, thanks to the structure in which these contacts are housed, it is easily extinguished. The excellent insulation inside the interrupter prevents the loss of vacuum and therefore minimizes contact wear in case of a short-circuit; it also efficiently reduces the energy generated by the arc.

 加载中...

配置
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / 中国
  • 电话: +86 513 8598 9333
  • 电子邮件: info-cn@weg.net
关于WEG
  • 这就是WEG
  • 透过数字看WEG
  • 历史
  • 管理
  • WEG运营
  • 技术创新
  • 可持续发展
  • 我们的业务
  • 认证证书
产品介绍
  • 电机
  • 能源生产,输送和分配
  • 驱动器
  • 控制器
  • 工业自动化
  • 面板
  • 涂料和清漆
  • 备件
解决方案
  • 石油天然气
  • 船舶海工
  • 钢铁工业
  • 水处理
  • 能源效率
  • 能源
  • 农业
  • 制糖业与乙醇
  • 矿业
  • 纸浆与造纸
  • 电动车
联系我们
  • 联系我们
  • 购买渠道
  • 服务网络
  • 举报渠道
下载中心
  • CAD 图库 – 电机 (3D图形)
  • CAD 图库 – 开关、控制装置 (2D图形)

您还需要什么其他资料?请访问我们的下载中心。

Cookie 偏好
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. 版权所有.