3. 电容器
  4. Polypropylene capacitors
  5. Capacitors motor-run
  6. CMRW - Capacitors for single-phase motors
  7. 电容器 CMRW3400V50/60HZ P0 10.000h 双出口
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
电容器 CMRW3400V50/60HZ P0 10.000h 双出口

产品: 10861332
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 电容器 CMRW3400V50/60HZ P0 10.000h 双出口
电容器 CMRW3400V50/60HZ P0 10.000h 双出口

仅为示例图像

The CMRW capacitors are designed for application in combination with electric motors.

产品特点
Rated operational voltage Ue 400V50/60HZ
照明电容器电容 3 µF
杯尺寸 30X55mm