3. 断路器和隔离开关
  4. Miniature Circuit Breakers
  5. MDW - Miniature circuit breakers
  6. 热磁微型断路器 MDW-B32
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
热磁微型断路器 MDW-B32

产品: 10076436
  • 概述
  • 产品详情
  • 关于本产品
  • 下载中心
生成文档
  1. 热磁微型断路器 MDW-B32
热磁微型断路器 MDW-B32

仅为示例图像

Designed for overcurrent and short circuit protection. Eletric current range from 2 to 125 A in versions of single, two, three and four poles.

产品特点
微型断路器触发曲线 B
微型断路器额定电流 32A
极数 1 极
工作电压 440Vac/250Vdc
Frequency 50/60 Hz

 加载中...

配置
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • 电话: 1-800-ASK-4WEG