header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| 机座材质 | 铸铁 | |
| 浸渍方式 | 浸渍和烘烤聚酯 | |
| 主接线盒孔 | 2xM32x1,5 | |
| 轴锁装置 | 无 | |
| 排水孔 | 橡胶,自动 | |
| 材料 轴 | 碳钢 SAE 1040/45 | |
| ?? | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| 接地片 | 单接地 | |
| 风扇罩材质 | 钢制 | |
| 热带涂装 | 无 | |
| 机座 | 132S | |
| 功率 | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| 防雨帽 | 无 | |
| 频率 | 50 Hz | |
| 额定转速 | 2945 rpm | |
| 转差率 | 1.83 % | |
| 额定电压 | 380 V | |
| 额定电流 | 11.1 A | |
| 启动电流 | 87.3 A | |
| 启动电流比 | 7.9 | |
| 过载保护器(酚醛树脂) | 不带过载保护器 | |
| 接线电缆数量 | 6 | |
| 空载电流 | 4.63 A | |
| 风扇材质 | 塑料 | |
| 额定转矩 | 1.82 kgfm | |
| 螺丝帽 | 不锈钢 AISI 316L | |
| 启动力矩or堵转力矩 | 229 % | |
| 非驱动端轴承密封 | Taconite Labyrinth | |
| 最大力矩 | 340 % | |
| 驱动端轴承密封 | Taconite Labyrinth | |
| 堵转时间 | 25s (cold) 14s (hot) | |
| 瞬间转动惯量 (J) | 0.0216 kgm² | |
| 设计 | N | |
| 绝缘等级 | F | |
| 服务系数 | 1.00 | |
| 工作制 | S1 | |
| 启动方法 | 直接启动 | |
| 环境温度 | -20°C to +40°C | |
| 海拔 | 1000 m.a.s.l. | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外壳 | IC411 - TEFC | |
| 安装 | B3T | |
| 旋转方向¹ | 双向(顺时针和逆时针) | |
| 噪声强度 ² | 67.0 dB(A) | |
| 重量 ³ | 61.3 kg | |
| 法兰 | Without | |
| Efficiency (100% load) | 89.2 | |
| Power factor (100% load) | 0.85 | |
| 轴承型号 | 6308 ZZ | |
| NDE bearing | 6207 ZZ |