header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Frame Material | Aluminum | |
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester | |
| Shaft Locking Device | Without | |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) | |
| Grounding Lugs | Single | |
| Fan Cover material | Steel | |
| Tropicalized Painting | Without | |
| Frame | 100L | |
| Output | 1.5 kW (2 HP) | |
| Drip Cover | Without | |
| Frequency | 50 Hz | |
| Rated speed | 950 rpm | |
| Slip | 5.00 % | |
| Rated voltage | 220/380 V | |
| Rated current | 6.72/3.89 A | |
| L. R. Amperes | 37.0/21.4 A | |
| LRC | 5.5 | |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector | |
| Connection Cables Quantity | 6 | |
| No load current | 4.00/2.31 A | |
| Fan material | Plastic | |
| Rated torque | 1.54 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Locked rotor torque | 229 % | |
| NDE bearing Seal | V'Ring | |
| Breakdown torque | 280 % | |
| DE bearing Seal | V'Ring | |
| Locked rotor time | 55s (cold) 31s (hot) | |
| Moment of inertia (J) | 0.0143 kgm² | |
| Design | N | |
| Insulation Class | F | |
| Service factor | 1.00 | |
| Duty Cycle | S1 | |
| Starting Method | Direct On Line | |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C | |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. | |
| Degree of Protection | IP55 | |
| Enclosure | IC411 - TEFC | |
| Mounting | B3T | |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) | |
| Noise level² | 44.0 dB(A) | |
| Approx. weight³ | 26.2 kg | |
| Flange | Without | |
| Efficiency (100% load) | 82.5 | |
| Power factor (100% load) | 0.71 | |
| Bearing type | 6206 ZZ | |
| NDE bearing | 6205 ZZ |