• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos1
  • 1
× Remover W20 IE2 11 kW 4P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W20 IE2 11 kW 4P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W20 IE2 11 kW 4P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 14362482
Material de la carcasa Hierro fundido 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 160M 
Potencia 11 kW (15 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1470 rpm 
Resbalamiento 2.00 % 
Tensión nominal 380/660 V 
Corriente nominal 23.0/13.2 A 
Corriente de arranque 159/91.4 A 
Ip/In 6.9 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 12.1/6.97 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 7.29 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 250 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 280 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 14s (frío) 8s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.1071 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1500 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 110 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 89.8 
Factor de potencia (100% carga) 0.81 
Tipo de cojinete 6209 ZZ C3 
Cojinete LNA 6209 ZZ C3 
× Remover COMUTADOR CSW-MCKM3R5-20 da comparação COMUTADOR CSW-MCKM3R5-20

COMUTADOR CSW-MCKM3R5-20

Produto: 15985610
Tipo do produto Comutador
Tipo do frontal Knob
Tensão de alimentação Não aplicável
Cor do frontal Preto
Grau de proteção IP54
Posições do comutador Três
Atuação do comutador Com retorno
Número de contatos NA 2
Número de contatos NF Nenhum
Resistência do potenciômetro Não aplicável
Comprimento do cabo Não aplicável
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Telefone: +86 513 8598 9333
  • E-mail: info-cn@weg.net