• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 14274736

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Graxeira Dianteira e traseira 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Duplo 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 315S/M 
Potência 110 kW (150 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 50 Hz 
Rotação nominal 1487 rpm 
Escorregamento 0.87 % 
Tensão nominal 380/660 V 
Corrente nominal 208/120 A 
Corrente de partida 1664/958 A 
Ip/In 8.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6 
Corrente a vazio 70.0/40.3 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 72.1 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 240 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 290 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 28s (frio) 16s (quente) 
Momento de inércia (J) 2.59 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1500 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 72.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 754 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 94.5 
Fator de potência (100% carga) 0.85 
Tipo de mancal 6319 C3 
Mancal LNA 6316 C3 
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Telefone: +86 513 8598 9333
  • E-mail: info-cn@weg.net