• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos1
  • Inversores de Frequência1
× Remover W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3Ph 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) da comparação W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3Ph 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3Ph 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Produto: 13100770
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double  Double  Double 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without 
Frame 315S/M  315S/M  315S/M 
Output 110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 1486 rpm  1488 rpm  1789 rpm 
Slip 0.93 %  0.80 %  0.61 % 
Rated voltage 380/660 V  415 V  460 V 
Rated current 203/117 A  191 A  171 A 
L. R. Amperes 1523/877 A  1681 A  1625 A 
LRC 7.5  8.8  9.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6 
No load current 56.0/32.2 A  67.0 A  57.0 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 72.1 kgfm  72.0 kgfm  59.9 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 229 %  280 %  310 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 260 %  320 %  330 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot) 
Moment of inertia (J) 2.82 kgm²  2.82 kgm²  2.82 kgm² 
Design N  N  N 
Insulation Class F  F  F 
Duty Cycle S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3R(E)  B3R(E)  B3R(E) 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 76.0 dB(A)  76.0 dB(A)  80.0 dB(A) 
Approx. weight³ 796 kg  796 kg  796 kg 
Flange Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 94.5  94.5  95.0 
Power factor (100% load) 0.87  0.85  0.85 
Bearing type 6319 C3  6319 C3  6319 C3 
NDE bearing 6316 C3  6316 C3  6316 C3 
× Remover CONVERTIDOR CFW300A01P1T4NB20 da comparação CONVERTIDOR CFW300A01P1T4NB20

CONVERTIDOR CFW300A01P1T4NB20

Produto: 14146770
Tensión nominal de entrada 380-480 V
Número de fases de entrada Trifásico
Corriente nominal (ND) 1.1 A
Corriente nominal (HD) 1.1 A
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar sin frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f (escalar) y VVW
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura 0 °C a 40 °C
Puerta USB Si, por CFW300-CUSB
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF x DO; 1 x AI; Somente com plug-in x AO.
Display LCD Numérico
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Telefone: +86 513 8598 9333
  • E-mail: info-cn@weg.net