header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 200M/L 200M/L 200M/L 200M/L | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 2960 rpm 2965 rpm 2970 rpm 3570 rpm | |
| Resbalamiento | 1.33 % 1.17 % 1.00 % 0.83 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 55.5/32.0 A 53.3/30.9 A 52.0 A 47.2 A | |
| Corriente de arranque | 383/220 A 405/235 A 426 A 406 A | |
| Ip/In | 6.9 7.6 8.2 8.6 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 15.7/9.04 A 17.3/10.0 A 18.6 A 16.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 9.87 kgfm 9.85 kgfm 9.84 kgfm 8.18 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 220 % 240 % 250 % 260 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 240 % 270 % 290 % 300 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 25s (frío) 14s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² 0.2063 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) 81.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 211 kg 211 kg 211 kg 211 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 93.3 93.3 93.3 92.8 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.87 0.86 0.86 | |
| Tipo de cojinete | 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 6312 ZZ C3 | |
| Cojinete LNA | 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 6212 ZZ C3 |