header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V | |
| Número de Fases de entrada | Trifásico | |
| Configuração | Básica | |
| Corrente nominal (ND) | 211 | |
| Corrente nominal (HD) | 180 | |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Frenagem reostática | Standard sem frenagem | |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Vetorial e motor PM | |
| Referência | EUCFW110211T4OSWZ | |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | |
| Indutor do Link | Sim | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| SoftPLC | Sim, incorporado | |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C | |
| Porta USB | Padrão no produto | |
| Cartão de memória | Incluso no produto | |
| E/S padrão | 6 x DI; 3 relés NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. | |
| Parada de segurança | Não | |
| Display | LCD Gráfico | |
| Linha de produto | CFW11 | |
| Certificações do produto | UL, CE, C-Tick, CS e IRAM | |
| Alimentação da eletronica | Interna | |
| Número de fases de saída | 3 | |
| Corrente nominal (ND) | 211A | |
| Parada de segurança | Não | |
| Indutor do Link | Sim | |
| Frequência de rede | 50/60Hz | |
| Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Vetorial e motor PM | |
| Interface Encoder | Somente com acessório no "Slot 2" | |
| Cartão de memória | Incluso no produto | |
| Porta USB | Padrão no produto | |
| RS-485 ModBus | Somente com acessório no "Slot 3" | |
| Ethernet | Com acessório | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| Tamanho | E | |
| Altura | 675 mm / 26.6 in | |
| Largura | 335 mm / 13.2 in | |
| Profundidade | 358 mm / 14.1 in | |
| Peso | 65 kg / 143.3 lb | |
| Tensão mínima - máxima de entrada | 323-528 V |