• 简体中文
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
    • 简体中文
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos1
  • FNH_FE - Fusíveis Flush End Tipo NH (aR)1
× Remover W22Xeb IE2 7.5 kW 2P 132M 3Ph 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22Xeb IE2 7.5 kW 2P 132M 3Ph 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xeb IE2 7.5 kW 2P 132M 3Ph 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 14503059
Frame Material Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Double impregnation polyester  Double impregnation polyester 
Main terminal box hole 2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without 
Drain Stainless Steel, Threaded  Stainless Steel, Threaded 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double  Double 
Fan Cover material Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without 
Frame 132M  132M 
Output 7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP) 
Drip Cover Without  Without 
Frequency 50 Hz  60 Hz 
Rated speed 2935 rpm  3545 rpm 
Slip 2.17 %  1.53 % 
Rated voltage 400/690 V  460 V 
Rated current 13.7/7.94 A  12.0 A 
L. R. Amperes 112/65.1 A  105 A 
LRC 8.2  8.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6 
No load current 4.50/2.61 A  4.20 A 
Fan material Plastic  Plastic 
Rated torque 2.49 kgfm  2.06 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 220 %  270 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 280 %  340 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 18s (cold) 10s (hot)  18s (cold) 10s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0306 kgm²  0.0306 kgm² 
Design N  N 
Insulation Class F  F 
Service factor 1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3T  B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 67.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Approx. weight³ 75.5 kg  75.5 kg 
Flange Without  Without 
Efficiency (100% load) 88.8  89.5 
Power factor (100% load) 0.89  0.88 
Bearing type 6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ  
× Remover FUSIBLE NH aR FNH3FEM-1100Y-A da comparação FUSIBLE NH aR FNH3FEM-1100Y-A

FUSIBLE NH aR FNH3FEM-1100Y-A

Produto: 12661664
Tipo del fusible NH
Classe del fusible aR
Tamaño fusible 3
Corriente nominal 1100.0A
Tipo de conexión Flush end metrico
Capacidad de interrupción del fusible 200 kA en 690 Vca
Potencia disipada 150 W
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Telefone: +86 513 8598 9333
  • E-mail: info-cn@weg.net