header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 90S 90S 90S | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C | |
| Potência | 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) 1.5 kW (2 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 2795 rpm 2840 rpm 3450 rpm | |
| Escorregamento | 6.83 % 5.33 % 4.17 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 5.63/3.26 A 5.36/3.10 A 2.73 A | |
| Corrente de partida | 31.0/17.9 A 34.3/19.8 A 20.2 A | |
| Ip/In | 5.5 6.4 7.4 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 2.07/1.20 A 2.42/1.40 A 1.20 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 0.523 kgfm 0.514 kgfm 0.423 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 229 % 280 % 290 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 220 % 280 % 320 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor Retentor Retentor | |
| Tempo de rotor bloqueado | 21s (frio) 12s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 21s (frio) 12s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0016 kgm² 0.0016 kgm² 0.0016 kgm² | |
| Categoria | N N N | |
| Classe de isolamento | F F F | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 68.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 33.6 kg 33.6 kg 33.6 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 81.3 82.0 84.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.86 0.82 0.82 | |
| Tipo de mancal | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Mancal LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |